KWH2505AS2A


시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16 볼25R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1632 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1666 (SKS)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..U타입 표시
기술 데이터
유지력1600 [N]
정격 작동 압력100.0 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑1018
최대 작동 압력110.0 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
J
ohne Abdeckband
무게0.74 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능