KWH3001AS1A


시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKHSR30HSR..A타입 표시
THKHSR30HSR..AM타입 표시
THKHSR30HSR..B타입 표시
THKHSR30HSR..BM타입 표시
THKHSR30HSR..C타입 표시
THKHSR30HSR..CA타입 표시
THKHSR30HSR..CAM타입 표시
THKHSR30HSR..CB타입 표시
THKHSR30HSR..CBM타입 표시
THKHSR30HSR..HA타입 표시
THKHSR30HSR..HAM타입 표시
THKHSR30HSR..HB타입 표시
THKHSR30HSR..HBM타입 표시
THKHSR30HSR..LA타입 표시
THKHSR30HSR..LAM타입 표시
THKHSR30HSR..LB타입 표시
THKHSR30HSR..LBM타입 표시
THKHSR30HSR..LR타입 표시
THKHSR30HSR..LRM타입 표시
THKHSR30HSR..R타입 표시
THKHSR30HSR..RM타입 표시
THKHSR30HSR..YR타입 표시
THKHSR30HSR..YRM타입 표시
기술 데이터
유지력3000 [N]
정격 작동 압력100.0 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑1197
최대 작동 압력110.0 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
J
mit Abdeckband
무게1.9 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능