KWH3001BS1


시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKNR30NR..A타입 표시
THKNR30NR..B타입 표시
THKNR30NR..LA타입 표시
THKNR30NR..LB타입 표시
THKNR30NR..LR타입 표시
THKNR30NR..R타입 표시
THKNRS30NRS..A타입 표시
THKNRS30NRS..B타입 표시
THKNRS30NRS..LA타입 표시
THKNRS30NRS..LB타입 표시
THKNRS30NRS..LR타입 표시
THKNRS30NRS..R타입 표시
기술 데이터
유지력2100 [N]
정격 작동 압력100.0 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑1035
최대 작동 압력110.0 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게1.6 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능