KWH3001IS1A

클램핑 부재 | 유압
시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가 비교에 추가
기술 데이터
유지력2100 [N]
정격 작동 압력100.0 [bar]
최대 길이 클램핑128
최대 작동 압력110.0 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
무게1.7 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
    화학적 니켈 도금 강으로 이루어짐

  5. 최대 150bar까지 압력 적용 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능