KWH3005AS1


시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16 볼30R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1665 (FKS)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LU타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1631 (FNS)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SU타입 표시
기술 데이터
유지력3000 [N]
정격 작동 압력100.0 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑103.5
최대 작동 압력110.0 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게1.9 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능