KWH3501BS1


시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKNR35NR..A타입 표시
THKNR35NR..B타입 표시
THKNR35NR..LA타입 표시
THKNR35NR..LB타입 표시
THKNR35NR..LR타입 표시
THKNR35NR..R타입 표시
THKNRS35NRS..A타입 표시
THKNRS35NRS..B타입 표시
THKNRS35NRS..LA타입 표시
THKNRS35NRS..LB타입 표시
THKNRS35NRS..LR타입 표시
THKNRS35NRS..R타입 표시
기술 데이터
유지력4300 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑1205
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게2.3 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능