KWH3501IS1


시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKSNR35SNR..C타입 표시
THKSNR35SNR..LC타입 표시
THKSNR35SNR..LR타입 표시
THKSNR35SNR..R타입 표시
THKSNR35SNR..CH타입 표시
THKSNR35SNR..LCH타입 표시
THKSNR35SNR..LRH타입 표시
THKSNR35SNR..RH타입 표시
THKSNS35SNS..C타입 표시
THKSNS35SNS..LC타입 표시
THKSNS35SNS..LR타입 표시
THKSNS35SNS..R타입 표시
THKSNS35SNS..CH타입 표시
THKSNS35SNS..LCH타입 표시
THKSNS35SNS..LRH타입 표시
THKSNS35SNS..RH타입 표시
기술 데이터
유지력4300 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑120.5
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게2.6 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능