KWH3504AS1A


시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NSKNS(N1S)35NAS..AL타입 표시
NSKNS(N1S)35NAS..CL타입 표시
NSKNS(N1S)35NAS..EM타입 표시
NSKNS(N1S)35NAS..JM타입 표시
NSKSS(L1S)35SAS..ALZ타입 표시
NSKSS(L1S)35SAS..CLZ타입 표시
NSKSS(L1S)35SAS..EMZ타입 표시
NSKSS(L1S)35SAS..JMZ타입 표시
NSKLS(L1S)LAA...ALZ타입 표시
NSKLS(L1S)LAA...CLZ타입 표시
NSKLS(L1S)LAA...EMZ타입 표시
NSKLS(L1S)LAA...JMZ타입 표시
기술 데이터
유지력5700 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑145
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
J
mit Abdeckband
무게2.6 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능