KWH4504BS1A


시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NSKNH(N1H)45NAH..AL타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..BL타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..EM타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..GM타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..AN타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..BN타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...HLZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...BNZ타입 표시
기술 데이터
유지력9900 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑176
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
J
mit Abdeckband
무게5.2 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능