LKE2501AS1
장비/옵션
- 통합 조회
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BN | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..C | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | 타입 표시 |
THK | SHS | 25 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 25 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 25 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 25 | SHS..V | 타입 표시 |
THK | SHS | 25 | SHS..LR | 타입 표시 |
THK | SHS | 25 | SHS..R | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..SB | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..SBM | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..TB | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..TBM | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..V | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..VM | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..W | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..WM | 타입 표시 |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | 타입 표시 |
THK | SSR | 25 | SSR..XTBY | 타입 표시 |
THK | SSR | 25 | SSR..XV | 타입 표시 |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | 타입 표시 |
THK | SSR | 25 | SSR..XVY | 타입 표시 |
THK | SSR | 25 | SSR..XW | 타입 표시 |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | 타입 표시 |
THK | SSR | 25 | SSR..XWY | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..RO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..RO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..RO | 타입 표시 |
Rollon | 25 | MRS | 타입 표시 | |
Rollon | 25 | MRS..L | 타입 표시 | |
Rollon | 25 | MRZ..W | 타입 표시 | |
Rollon | 25 | MRS..LW | 타입 표시 | |
Rollon | 25 | MRS..W | 타입 표시 | |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..SC | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1100 [N] |
전압 | 24 [V] |
최대 소비 전력 | 1.5 [A] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 153.2 |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 1 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 편심 기어
모터와 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 전기 구동
조임력 생성을 위한 용도 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용 - 비상 작동
에너지 차단 시 수동 개방 가능 - 전기 연결 케이블
제어 및 에너지 공급 - 조절 나사
레일 공차 수정