LKE3001AS1
장비/옵션
- 통합 조회
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..SC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..HA | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHSG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHS | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHSG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHDG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHD | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHDG | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..AM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..BM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..C | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..CAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..CBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..HAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..HBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..LAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..LBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..LRM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..RM | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSR | 30 | HSR..YRM | 타입 표시 |
THK | SHS | 30 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 30 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 30 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 30 | SHS..V | 타입 표시 |
THK | SHS | 30 | SHS..LR | 타입 표시 |
THK | SHS | 30 | SHS..R | 타입 표시 |
THK | SR | 30 | SR..SB | 타입 표시 |
THK | SR | 30 | SR..SBM | 타입 표시 |
THK | SR | 30 | SR..TB | 타입 표시 |
THK | SR | 30 | SR..TBM | 타입 표시 |
THK | SR | 30 | SR..V | 타입 표시 |
THK | SR | 30 | SR..VM | 타입 표시 |
THK | SR | 30 | SR..W | 타입 표시 |
THK | SR | 30 | SR..WM | 타입 표시 |
THK | SSR | 30 | SSR..XW | 타입 표시 |
THK | SSR | 30 | SSR..XWM | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1100 [N] |
전류 소비 | 24 V DC 2.5 A |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 153.2 |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 1.3 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 편심 기어
모터와 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 전기 구동
조임력 생성을 위한 용도 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용 - 비상 작동
에너지 차단 시 수동 개방 가능 - 전기 연결 케이블
제어 및 에너지 공급 - 조절 나사
레일 공차 수정