전동식
시리즈 LKE
LKE3503AS1
LKE3503AS1
시리즈 LKE
에너지 효율성 (쌍안정)
24V 직류로 개폐
통합형 전자장치
디지털 제어 및 상태 신호
유연한 배선
최적의 공간 활용
요청 카트에 추가
비교에 추가
장비/옵션
통합 조회
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
Schneeberger
MR
35
MRW..A
타입 표시
Schneeberger
MR
35
MRW..B
타입 표시
Schneeberger
MR
35
MRW..C
타입 표시
Schneeberger
MR
35
MRW..D
타입 표시
Schneeberger
MR
35
MRW..E
타입 표시
기술 데이터
유지력
1800 [N]
전류 소비
24 V DC 3.5 A
정면에서
최대 길이 클램핑
166.1
-
mit Abdeckband
무게
1.8 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
편심 기어
모터와 클램핑 조 사이 동력 전달
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
전기 구동
조임력 생성을 위한 용도
슬라이드 블록
가동식 베어링용
비상 작동
에너지 차단 시 수동 개방 가능
전기 연결 케이블
제어 및 에너지 공급
조절 나사
레일 공차 수정