LKE3510BS1
장비/옵션
- 통합 조회
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 35 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDG | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1800 [N] |
전류 소비 | 24 V DC 3.5 A |
정면에서 | |
최대 길이 클램핑 | 166.1 |
- | |
ohne Abdeckband | |
무게 | 1.8 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 편심 기어
모터와 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 전기 구동
조임력 생성을 위한 용도 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용 - 비상 작동
에너지 차단 시 수동 개방 가능 - 전기 연결 케이블
제어 및 에너지 공급 - 조절 나사
레일 공차 수정