마그네틱 그리퍼
시리즈 HM1000

  • 비상 시 안전한 정지(OFF)
    스프링으로 보호된 자석에 의해 압력 하강 시에도 가공물이 안전하게 유지됩니다.
  • 마찰 계수를 상승시키는 접촉판
    공작물 적용 및 보호 시 높은 역학은 교체 가능한 O자형 링에 의해 보장됩니다.
  • 1N 미만의 잔류 유지력
    탈자기화 접촉면은 공정 안전이 확보되는 공작물 배치 보장합니다.
시리즈 특징
  • 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP30
설치 크기: HM1030
주문 번호최대 유지력최소 작동 압력 최대 작동 압력
HM1030NC3 [bar]8 [bar]
설치 크기: HM1046
주문 번호최대 유지력최소 작동 압력 최대 작동 압력
HM1046NC3 [bar]8 [bar]
설치 크기: HM1078
주문 번호최대 유지력최소 작동 압력 최대 작동 압력
HM1078NC3 [bar]8 [bar]
설치 크기: HM1097
주문 번호최대 유지력최소 작동 압력 최대 작동 압력
HM1097NC3 [bar]8 [bar]
  1. 고정 및 위치 설정
    조정 와셔 및 스레드 이용
  2. 스프링
    피스톤 복귀 동작을 위함 전원 고장 시에도 안전한 정지
  3. 영구 자석
    높은 유지력 전압원 불필요
  4. 수송 안전 장치
  5. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  6. 단일 작용하는 공압 실린더
    단 하나의 공압 라인만 필요로 함 스프링에 의한 복귀 동작
  7. 접폭판
    손 쉽게 교체 가능함 마찰 계수를 증가시키기 위한 내장된 O자형 링