내부 그리퍼
시리즈 LG1000

  • 개별적으로 조절 가능
    이러한 그리퍼 구조는 원통형 그립핑 표면뿐만 아니라 원추형 및 정방형 그립핑 표면도 확실하게 파지할 수 있도록 합니다.
  • 통합된 공기 또는 진공 관통부
    예를 들어 부품의 밀봉력 검사, 공기 배출 또는 진공화와 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • 실리콘 막에 의한 표면 보호
    실리콘 막은 매우 큰 그리퍼 지름 영역 덮고, 그와 더불어 손상을 최대로 보호합니다.
시리즈 특징
  • IP54
  • 정비가 필요 없음
  • 축 방향 에너지 공급부
  • 방사 방향 에너지 공급부, 관통 보어
설치 크기: LG1008
주문 번호전체 스트로크 [Ø]최소 그리퍼 지름최대 그리퍼 지름
LG1008-01SI2.5 [mm]8.0 [mm]10.5 [mm]
LG1008-02SI2.5 [mm]8.0 [mm]10.5 [mm]
설치 크기: LG1010
주문 번호전체 스트로크 [Ø]최소 그리퍼 지름최대 그리퍼 지름
LG1010-01SI3 [mm]10 [mm]13 [mm]
LG1010-02SI3 [mm]10 [mm]13 [mm]
설치 크기: LG1012
주문 번호전체 스트로크 [Ø]최소 그리퍼 지름최대 그리퍼 지름
LG1012-01SI3 [mm]12.5 [mm]15.5 [mm]
LG1012-02SI3 [mm]12.5 [mm]15.5 [mm]
설치 크기: LG1015
주문 번호전체 스트로크 [Ø]최소 그리퍼 지름최대 그리퍼 지름
LG1015-01SI3.5 [mm]15 [mm]18.5 [mm]
LG1015-02SI3.5 [mm]15 [mm]18.5 [mm]