LG1010-02SI

내부 그리퍼
시리즈 LG1000

  • 개별적으로 조절 가능
    이러한 그리퍼 구조는 원통형 그립핑 표면뿐만 아니라 원추형 및 정방형 그립핑 표면도 확실하게 파지할 수 있도록 합니다.
  • 통합된 공기 또는 진공 관통부
    예를 들어 부품의 밀봉력 검사, 공기 배출 또는 진공화와 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • 실리콘 막에 의한 표면 보호
    실리콘 막은 매우 큰 그리퍼 지름 영역 덮고, 그와 더불어 손상을 최대로 보호합니다.
장비/옵션
  • IP54
  • 정비가 필요 없음
  • 방사 방향 에너지 공급부, 관통 보어
기술 데이터
전체 스트로크 [Ø]3 [mm]
최소 그리퍼 지름10 [mm]
최대 그리퍼 지름13 [mm]
최대 슬라이딩력53 [N]
전진 시간 / 후퇴 시간0.2 [s]
최소 작동 압력 4 [bar]
최대 작동 압력6 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피0.7 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.029 [kg]
장점 세부 정보
  1. 에너지 공급
    축 방향(버전-01) 또는 방사 방향(버전-02)
  2. 고정 및 위치 설정
    끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트
  3. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  4. 고무막을 이용한 직접 그립핑
    높은 마찰 계수에 의한 높은 유지력 배기 시 재설정
  5. 관통 보어
    공작물 냉각 또는 밀봉력 검사를 위한 압축 공기 또는 진공 연결(Version-02)