공압식
특수 용도용 그리퍼
시리즈 RG
RG0-30
RG0-30
외부 그리퍼
시리즈 RG
고무 노브에 의한 표면 보호
공작물 표면을 지속적으로 보호하여 폐기물을 최소화하십시오.
더욱 안전한 홀드
높은 마찰 계수로 인해 역학이 높은 경우에도 가공물이 안전하게 유지됩니다.
직접 구동
단 하나의 공압 라인을 이용한 제어는 설치 복잡성과 간섭 윤곽을 감소시켜 줍니다.
요청 카트에 추가
비교에 추가
장비/옵션
IP67
정비가 필요 없음
기술 데이터
최대 그리퍼 지름
28 [mm]
폐쇄 시 파지력
350 [N]
폐쇄 시간
0.1 [s]
개방 시간
0.1 [s]
최소 작동 압력
1 [bar]
최대 작동 압력
3 [bar]
정격 작동 압력
3 [bar]
최소 작동온도
5 [°C]
최대 작동온도
+80 [°C]
사이클 당 실린더 부피
5 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식
IP67
무게
0.28 [kg]
부속품
직선-나사 체결부
GVM5
급속 배기 밸브
DEV04
장점 세부 정보
고정 및 위치 설정
구동
직접 고무막 통과
에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능
견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
다운로드
예비 부품 BOM