ST40-B

니들 그리퍼
시리즈 ST

  • 연속 스트로크 조정
    이 조절 링으로 스트로크를 애플리케이션에 맞게 개별적이고 연속으로 조정할 수 있습니다.
  • 가공물 배출 기능
    이 기능은 가공물의 안전하고 빠른 배치를 보장하고 공정 흐름 중에 발생하는 간섭을 방지합니다.
  • 자계 센서를 통해 조회
    끝 위치 검출은 더 짧은 사이클 타임과 연속 제어를 가능하게 합니다.
장비/옵션
  • 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP30
  • 자계 센서
기술 데이터
최대 조절 가능한 니들 스트로크2 [mm]
니들 수40 [조각]
니들 지름0.7 [mm]
전진 시간 / 후퇴 시간0.03 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 4 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피3 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP30
무게0.49 [kg]
장점 세부 정보
  1. 후퇴하는 니들
    리세스를 이용해 파지
  2. 힘 전달
    경질 강철 콘 통과
  3. 니들 스트리퍼
    가공물을 빼내는 것을 도와 줍니다.
  4. 스트로크 조정
    니들 스트로크 조정
  5. 내장된 스프링
    재설정용
  6. 송풍 공기 연결부
    공기로 가공물을 밀어내기 위한 용도
  7. 에너지 공급
    모든 측면에서 가능(치수 ST40)
  8. 구동
    스프링 복귀 동작으로 단일 작용하는 공압 실린더
  9. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정