GP30-C

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP

"연속 러닝 시스템"

  • 검증된 기술
    20년 이상 동안 입증된 신뢰성은 고장 없는 제품을 보장합니다.
  • 매우 짧은 사이클 타임
    마찰 없는 원형 가이드는 매우 짧은 사이클 타임을 가능하게 하고, 그에 따라 시스템의 우수한 부분 수득율을 구현합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
요청 카트에 추가 비교에 추가
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP30
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 스트로크5 [mm]
폐쇄 시 파지력94 [N]
개방 시 파지력76 [N]
폐쇄 시간0.02 [s]
개방 시간0.02 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 +5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피3.0 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP30
무게0.15 [kg]
장점 세부 정보
  1. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달
  2. 조절 가능한 스위칭 캠
    위치 조회용
  3. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  4. 원형 가이드
    힘 및 모멘트 흡수
  5. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  6. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  7. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  8. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정