2조 평행 회전 그리퍼
시리즈 DGP400

"투인원"

  • 입증된 T-슬롯 가이드
    안정받은 이러한 관리 기술은 남다른 최대 공정 안전성을 보장합니다.
  • 투인원
    하나의 모듈로 된 그립핑과 선회가 설치 공간을 최적으로 이용할 수 있도록 해줍니다.
  • 개별적으로 조절 가능
    유연성: 90° 또는180° 선회각 - 귀하의 애플리케이션에 필요한 품목을 현장에서 결정할 수 있습니다.
시리즈 특징
  • 최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
  • 스프링 폐쇄 C
  • 스프링 개방 O
  • IP40
  • 자계 센서
  • 선회각 90°
  • 선회각 180°
  • 최대 100만까지 정비가 불필요한 주기
설치 크기: DGP404
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
DGP404N4 [mm]115 [N]115 [N]
DGP404NC4 [mm]155 [N]
DGP404NO4 [mm]155 [N]
  1. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  2. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    그리퍼 조의 동기식 동작
  3. 정밀한 T자형 홈 가이드
    높은 힘 모멘트 흡수
  4. 0/90/180° 끝 위치 조절 가능
    공급 물품에 포함되는 0/90/180°용 단부 스토퍼
  5. 캠 기구
    견고하고 내마모성
  6. 구동
    이중 작용하는 2개의 공압 실린더
  7. 자계 센서용 슬롯
    회전 위치 및 그리퍼 조 위치 조회
  8. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링, 모델 옵션 C 및 O