GD50
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 스트로크 | 120 [°] |
폐쇄 시 최소 그리퍼 지름 | 9 [mm] |
폐쇄 시 최대 그리퍼 지름 | 62 [mm] |
개방 시 최소 그리퍼 지름 | 21 [mm] |
개방 시 최대 그리퍼 지름 | 74 [mm] |
폐쇄 시 그립핑 모멘트 | 9 [Nm] |
개방 시 그립핑 모멘트 | 9 [Nm] |
폐쇄 시간 | 0.09 [s] |
개방 시간 | 0.09 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | +5 [°C] |
최대 작동온도 | +60 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 102 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 2.7 [kg] |
부속품
장점 세부 정보
- 원형 경로 상에서 그리퍼 이동
다양한 공작물 지름 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 유성 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 그리퍼 조로서 표준 핀
- 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 에너지 공급
방사 방향 및 축 방향 가능 - 샤프트 돌기
조회 센서와 같은 액세서리 설치용