큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH8000
"강도"
- 높은 파지력
높은 파지력으로 인해 가장 무거운 공작물도 안전하게 취급할 수 있습니다. - 서보 드라이브
기계식 자동 정지와 결합된 위치, 속도 및 힘 조절이 최대 기능성을 보장합니다. - 멀티 버스
유연성: PROFIBUS, SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP 또는 EtherCat 여부 - 시스템에 가장 적합한 품목을 결정할 수 있습니다.
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 통합 조회
- IP54
- 기계식 자동 정지
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
설치 크기: GEH8660
주문 번호 | 드라이브 | 조당 스트로크 | 최대 유지력(100% 개방 부하에서) | |
---|---|---|---|---|
GEH8660-B | AC-서보 모터 | 60 [mm] | 3200 [N] |