HRC-05-080659


시리즈

  • 직원책임보험협회/독일법정상해보험 권고에 따라 설계
  • BG/DGUV 증명됨
  • 전체 스트로크의 통합형 부품 감지를 통한 유연성
  • 통합 밸브 기술
  • 비상 정지 작동 시 안전하게 핸들링하기 위한 파지력 안전 장치
  • 내장된 LED 밴드로 360° 상태 표시
  • 공정 데이터 및 서비스 데이터의 양방향 통신(필드 버스 개방)
요청 카트에 추가 비교에 추가
기술 데이터
로봇 유형에 적합Yaskawa HC10 / HC10 DT
ISO/TS 15066에 따른 HRC 디자인
HRC 형태협업
케이블 가이드내장
동력종류공압
제어IO-Link
조당 스트로크37.5 [°]
폐쇄 시 파지력85 [N]
ISO/TS 15066에 따른 파지력<140 [N]
폐쇄 시 그립핑 모멘트1.1 [Nm]
스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트0.25 [Nm]
폐쇄 시간0.02 [s]
개방 시간0.04 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
밸브 기술이 통합됨
통합된 위치 검출공정 데이터를 통해
최대 소비 전력0.1 [A]
전압24 [V]
작동 압력4 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +50 [°C]
사이클 당 실린더 부피3.4 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.96 [kg]