로터 실린더
시리즈 SH

"유연성"

  • 4개 위치에서 출발 가능
    분리 또는 공동 제어되는 2개의 로터로 공작물 위치 설정 시 최대 유연성을 얻을 수 있습니다.
  • 높은 토크
    설치 공간과 토크의 최적의 비율은 간섭 윤곽을 줄이고 귀하의 애플리케이션에서 경제적인 설치 공간을 제공합니다.
  • 360° 선회각
    유연하고 개별적인 애플리케이션 사용을 원하십니까? 360° 연속으로 조절 가능한 선회각이 그것을 실현시켜 드립니다!
시리즈 특징
  • 최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
  • IP54
  • 4개 위치 위치 설정 가능성
  • 최대 100만까지 정비가 불필요한 주기
설치 크기: SH-5
주문 번호선회각외부 날개 토크내부 날개 토크
SH-5360 [°]2.73 [Nm]0.59 [Nm]
설치 크기: SH-20
주문 번호선회각외부 날개 토크내부 날개 토크
SH-20360 [°]7.2 [Nm]2.35 [Nm]
  1. 0-위치
    A‘ 및 B‘에서 압축 공기: 내부 및 외부 날개가 0-위치에서 출발합니다.
  2. 제 1 90°- 중간 위치
    A‘ 및 B에서 압축 공기: 외부 날개가 외부 스토퍼까지 약 90° 선회합니다.
  3. 제 2 90°- 중간 위치
    A 및 B'에서 압축 공기: 외부 날개가 내부 스토퍼와 함께 0-위치까지 약 90° 되돌아 선회합니다. 내부 날개가 약 180° 반대 방향으로 선회합니다.
  4. 제 3 90°- 중간 위치
    A 및 B에서 압축 공기: 외부 날개가 내부 날개와 함께 이동 방향으로 약 90° 선회합니다.