SB32-D

선회 조
시리즈 SB

"경제적인"

  • 핵심 요소에 집중
    경제적인 방식의 선회는 제품 비용을 감소시킵니다.
  • 검증된 기술
    20년 이상 동안 입증된 신뢰성은 고장 없는 제품을 보장합니다.
  • 유연한 선회각
    함께 공급되는 스토퍼를 이용하여 결정할 수 있는 90° 또는 180° 각도. 이 때문에 유연한 조립이 가능하고, 시스템에서 하나의 제품만 관리하면 됩니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 탄성 중합체 끝 위치 댐핑
  • IP54
  • 인덕티브 센서
  • 2개 위치 위치 설정 가능성
  • 선회 각도를 조절할 수 있음
  • 선회각 90°
  • 선회각 180°
  • 샤프트 핀
  • 조정 가능한 최종 포지션 +/- 3°
기술 데이터
선회각90 / 180 [°]
조당 토크0.1 [Nm]
선회각 조절 가능 +/-3 [°]
반복정밀도 +/-0.5 [°]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력7 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피2 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
중량(쌍)0.3 [kg]
FD90 [N]
FZ90 [N]
장점 세부 정보
  1. 구동 샤프트
    모델에 따라 평행 키를 갖는 6각형 샤프트 또는 원형 샤프트 애플리케이션 맞춤형 공작물 수용부의 비용이 적게 들고 빠른 위치 설정
  2. 이중 지지된 구동 샤프트
    높은 힘 모멘트 흡수
  3. 스토퍼
    선회각 90° 및 180 ° 안정적, Fibroflex사의 정지면 포함
  4. 위치 조회
    인덕티브 근접 스위치를 통한 0° 및 90° (또는 180°) 끝 위치 조회 추가 간섭 윤곽 없이 하우징에 통합됨.
  5. 끝 위치
    +/- 3° 조절 가능한 끝 위치
  6. 힘 전달
    강철 라이닝을 갖는 안정적인 톱니 벨트 신뢰할 수 있고 수명이 길며 저소음
  7. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  8. 구동
    이중 작용하는 로터 실린더