조정 조
시리즈 EB5000

  • 유연하고 신속함
    그리퍼 조를 다양한 부품에 간편하게 맞출 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다
  • 재생산이 가능하고 견고함
    래스터의 번호를 매겨 그리퍼 조 위치를 안전하게 조정할 수 있고 FEM 계산 조정 조로 최고의 프로세스 안정성이 보장됩니다
  • 그리퍼 시리즈 5000 내부의 동일한 조정 조를 다양한 그리퍼 종류에 같은 설비 크기로 조립할 수 있고 각각의 액세서리로 결합할 수 있습니다. 이로 인해 유연성이 커지고 그만큼 부품 다양성이 줄어들어 보관 비용도 절감됩니다
설치 크기: EB5003
주문 번호사이즈에 적합최대 조정 범위그리드 크기
EB5003ALGPP5003 / GPD500321 [mm]7x3 [mm]
EB5003STGPP5003 / GPD500324 [mm]8x3 [mm]
설치 크기: EB5004
주문 번호사이즈에 적합최대 조정 범위그리드 크기
EB5004ALGPP5004 / GPD500428 [mm]7x4 [mm]
EB5004STGPP5004 / GPD500432 [mm]8x4 [mm]
설치 크기: EB5006
주문 번호사이즈에 적합최대 조정 범위그리드 크기
EB5006ALGPP5006 / GPD500635 [mm]7x5 [mm]
EB5006STGPP5006 / GPD500640 [mm]8x5 [mm]
설치 크기: EB5008
주문 번호사이즈에 적합최대 조정 범위그리드 크기
EB5008ALGPP5008 / GPD500840 [mm]8x5 [mm]
EB5008STGPP5008 / GPD500845 [mm]9x5 [mm]
설치 크기: EB5010
주문 번호사이즈에 적합최대 조정 범위그리드 크기
EB5010ALGPP5010 / GPD501054 [mm]9x6 [mm]
EB5010STGPP5010 / GPD501060 [mm]10x6 [mm]
설치 크기: EB5013
주문 번호사이즈에 적합최대 조정 범위그리드 크기
EB5013ALGPP5013 / GPD501363 [mm]9x7 [mm]
EB5013STGPP5013 / GPD501370 [mm]10x7 [mm]
설치 크기: EB5016
주문 번호사이즈에 적합최대 조정 범위그리드 크기
EB5016ALGPP5016 / GPD501672 [mm]9x8 [mm]
EB5016STGPP5016 / GPD501690 [mm]10x8 [mm]
설치 크기: EB5025
주문 번호사이즈에 적합최대 조정 범위그리드 크기
EB5025ALGPP5025 / GPD502590 [mm]9x10 [mm]
EB5025STGPP5025 / GPD5025100 [mm]10x10 [mm]
설치 크기: EB5030
주문 번호사이즈에 적합최대 조정 범위그리드 크기
EB5030ALGPP5030 / GPD5030108 [mm]8x12 [mm]
EB5030STGPP5030 / GPD5030108 [mm]9x12 [mm]