NJ5-E2SK

유도형 근접 스위치
시리즈 NJ

  • 비접촉식, 내마모성 그리고 단락 방지
  • ab 3 mm Ø부터 공급 가능
기술 데이터
센서-ØM5x0.5 [mm]
안전한 스위칭 거리 Sa0,65 [mm]
정격 스위칭 거리 Sn0.80 [mm]
실제 전환 간격 Sr0.8 [mm]
주변 온도-25 ... +70 [°C]
스위치 출력단PNP
스위치 기능상시 개방 접점(NO)
최소전원전압10 [V DC]
최대전원전압30 [V DC]
정격 동작 전압24 [V DC]
정격 절연 전압75 [V DC]
정격 동작 전류100 [mA]
정격 단락 전류100 [A]
최대 허용 하중.1000 [μF]
최대 댐핑 무부하 전류.6 [mA]
최대 비댐핑 무부하 전류.2 [mA]
최대 잔여 파장.10 [%]
전기 사양DC, 직류 전류
스위치 주파수5000 [Hz]
전압 강하2.0 [V]
깊이27.0 [mm]
연결부 종류케이블/플러그
플러그M8x1
케이블-Ø D3.1 [mm]
케이블 길이0.3 [m]
설치 방식동일 평면으로 평행
단락 방지
극성 반전 방지
첨부 파일 의 길이26,0 [mm]
하우징 재료스테인리스강
활성 표면 재료PBT
케이블 외피 재료PUR
조임 토크1.00 [Nm]
허용CE
기본 표준IEC 60947-5-2
IEC 60529 준거 보호방식IP67
기능 표시창
작동 전압 표시아니오