B12-Y-5IL

Y자형 플러그-인 커넥터
시리즈 S

기술 데이터
연결부 나사산M12-M12-M12
연결부 종류플러그 / 소켓 / 플러그
연결부 유형플러그 / 소켓 / 플러그
설비 버전Y-케이블
접점 갯수5 / 3 / 3
정격 전압125 [V]
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서)4 [A]
케이블 외피 재료PUR
케이블 길이0.3 [m]
케이블-Ø4.5 [mm]
전도체 단면의 전도체 개수5x0,34 [mm²]
IEC 60529 준거 보호방식IP67
허용UL /CSA