B8-W-4

플러그인 커넥터 각도
시리즈 S

  • 현장에서 유연한 어셈블리를 위한 커넥터
기술 데이터
연결부 나사산M8
연결부 종류납땜 연결부
연결부 유형납땜 연결부
설비 버전각도
접점 갯수4
정격 전압30 [V]
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서)4 [A]
절연 저항

≥108Ω

체적 저항≤3mΩ
접점 소재금속, CuSn, 금도금
접점 캐리어 소재플라스틱, PA, BK
그리프 바디 소재플라스틱, PA, BK
IEC 60529 준거 보호방식IP67