S12-G-8

플러그인 커넥터 스트레이트
시리즈 S

  • 현장에서 유연한 어셈블리를 위한 커넥터
  • 단일 도체의 절연 피복을 벗기지 않는 시간이 절약되는 어셈블리
기술 데이터
연결부 나사산M12
연결부 종류절단-클램핑 연결부
연결부 유형절단-클램핑 연결부
설비 버전직선
접점 갯수8
정격 전압60 [V]
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서)2 [A]
절연 저항

≥108Ω

체적 저항≤3mΩ
접점 소재금속, CuZn, 금도금
접점 캐리어 소재플라스틱, PA, BK
그리프 바디 소재플라스틱, PA, BK
IEC 60529 준거 보호방식IP67