DSV1-8E

압력 보호 밸브
시리즈 DSV

  • 작동 압력 중단 시 이중 작용하는 실린더의 위치 유지
  • 밸브는 공압식으로 릴리스되는 2개의 체크 밸브로 구성되어 있음
기술 데이터
연결부 나사산G1/8"
급속 배기
공칭 폭4 [mm]
정격 유량 A-P1360 [Nl/min]
정격 유량 B-P2360 [Nl/min]
정격 유량 P1-A230 [Nl/min]
정격 유량 P2-B230 [Nl/min]
누설 최대3 [cm³/h]
작동 압력1 ... 10 [bar]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
무게0.17 [kg]