시리즈
설치 크기: SO-251
주문 번호 | 치수 A | 치수 B | 치수 D | |
---|---|---|---|---|
SO-25110030 | 10 [mm] | 20 [mm] | 10 [mm] | |
SO-25110060 | 10 [mm] | 20 [mm] | 10 [mm] | |
SO-25110090 | 10 [mm] | 20 [mm] | 10 [mm] | |
SO-25115045 | 15 [mm] | 27 [mm] | 15 [mm] | |
SO-25115090 | 15 [mm] | 27 [mm] | 15 [mm] | |
SO-25115130 | 15 [mm] | 27 [mm] | 15 [mm] | |
SO-25120045 | 20 [mm] | 33 [mm] | 20 [mm] | |
SO-25120090 | 20 [mm] | 33 [mm] | 20 [mm] | |
SO-25120130 | 20 [mm] | 33 [mm] | 20 [mm] |