공구교환기
시리즈 HWR

  • 재빠른 툴 변경 속도
    단 몇 초 만에 툴을 변경하여 기계가 작동하지 않는 다운타임 최소화 및 초기비용 절약 가능
  • 공기 이동 시스템 내장
    공압용 액추에이터 공급. 선택적으로 에너지 부품을 사용하여 추가 신호 전송 가능
  • 공구가 필요 없는 툴 교체 방식
    하우징에 완전 내장된 잠금 레버를 통해 별도의 보조기구 없이 툴 교체 가능
설치 크기: HWR63
주문 번호EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지공압 에너지 전달매체당 유량
HWR63F-BTK 636 [숫자]170 [l/min]
HWR63L-BTK 636 [숫자]170 [l/min]
설치 크기: HWR80
주문 번호EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지공압 에너지 전달매체당 유량
HWR80F-BTK 806 [숫자]170 [l/min]
HWR80L-BTK 806 [숫자]170 [l/min]
  1. 비고정 부품
    공구측 조립
  2. 잠금레버
    스프링을 이용한 잠금기능
  3. 고정부품
    로봇측 조립
  4. 잠금 볼트
    잠금 슬리브 조정되었음
  5. 잠금 스트로크
    잠금 슬리브로 추후 조정가능
  6. 로봇 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  7. 내장된 공기통과
    공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능
  8. 에너지 요소 고정