Match - 그리퍼
전동식
2-조 평행 롱 스트로크 그리퍼
[Translate to Koreanisch:] LWR - GEH6000IL
ALWR1-50-A
ALWR1-50-A
시리즈 ALWR
모든 MATCH 엔드 이펙터용 표준화된 스토리지 스테이션
자동 툴체인저용 스토리지 스테이션
스토리지 스테이션의 엔드 이펙터 센서 스캐닝 옵션
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
무게
0.2 [kg]
부속품
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결
NJ5-E2SK-01
다운로드
예비 부품 BOM