산업용 댐핑 기술과 Soft close 제품은 Know-how Factory의 혁신 및 선구자 정신을 나타냅니다.

산업용 댐퍼 PowerStop는 독특한 나선형 홈 기술을 특징으로 합니다. 스로틀 보어를 갖는 종래의 산업용 댐퍼와 달리 일정하게 가늘어지는 나선형 홈에 의해 진동 없는 정밀한 충격 감쇠가 이루어집니다. 이로 인해 PowerStop은 최소 공간에서 최대 흡수 에너지를 달성합니다.

 

 


 

더욱 신속한 댐퍼 계산 및 선택을 도와줍니다. 매우 신속하게 선택 결정을 지원하는 강력한 툴, 계산 기능, 선택 가이드 및 구성 프로그램을 자체적으로 통합할 수 있습니다.

편리한 계산은 빠른 결과를 제공해 줍니다. 다수의 상이한 하중 조건에서 적합한 조건을 매우 쉽게 선택할 수 있습니다. 절차는 매우 간단합니다: 신뢰할 수 있는 결과에 도달하기 위해서는 적합한 하중 조건을 선택하여 요청된 값만을 보충해야 합니다.

일목 요연한 선택 가이드. 이러한 조건에 상응하는 사용 가능한 댐퍼는 사용자에게 일목 요연한 도표로 제시됩니다. 도표에는 각각의 댐퍼에 대한 에너지 흡수가 개별적으로 산출되고, 댐퍼의 작동 하중이 표시됩니다.

필터에 의해 간소화된 선택. 필터를 통해 예컨대 매우 높거나 낮은 온도, 압력 챔버에 사용, 오염된 환경 또는 하중 충돌 시 큰 각도와 같은 추가적인 경계 조건을 제시될 수 있습니다. 선택된 필터에 따라 소프트웨어가 적합한 유형, 필수 액세서리 또는 설치 옵션을 제공합니다.

이동 가능하고 신뢰감을 주는 솔루션. 계산 프로그램은 온라인에서 사용하기 때문에 고객이 소프트웨어를 설치할 필요가 없으며, 모든 PC 또는 노트북뿐만 아니라 스마트폰 또는 태블릿으로도 액세스 가능합니다.

제품 검색 산업용 댐퍼  다운로드  제품 검색 Softclose

추가 정보
프로파일 댐퍼 BasicStop

Basicstop

  • 고성능 플라스틱 TPC: 코폴리에스테르 기반 열가소성 엘라스토머 매질*에 대한 우수한 견고성, 저항력 소스 없음, 즉 고무*와 같이 재료의 취성 또는 분해 없음 큰 온도 범위
  • 재료 컨디셔닝을 위한 특별 공정: 최소 설치 공간에서 높은 감쇠율 및 높은 에너지 흡수 신뢰할 수 있는 복귀 동작 고무 버퍼에 비해 증가된 수명
  • 구조 설계: 3 시리즈 x 2 경도를 갖는 표준 제품 범위 고객 맟춤형 솔루션을 위한 개별 설계 가능
  • Zimmer 자체 디자인 및 생산 노하우
  • 속도와 무관한 사용 가능성
  • 열가소성 플라스틱 특성으로 100% 재활용 가능

* 화학 물질 및 매질 저항, 페이지 참조

 

프로파일 댐퍼

  • 프로파일 댐퍼 BasicStop은 고성능 플라스틱 및 특수 고안된 형태를 특징으로 합니다.
  • 이 프로파일 댐퍼는 특수 처리과정 덕분에 독특한 특성을 갖고 있으며, 악조건에서도 최대 에너지를 흡수하고 동시에 높은 감쇠율에 도달합니다.

댐핑 vs. 부유

  • 재료 댐퍼는 산업용 댐퍼에 반해 흡수된 에너지를 100% 감쇠하지 않고, 일부 동역학적 에너지를 열로 변환합니다. 이는 감쇠율로 표기됩니다. 그에 반해 잔여 에너지는 재료에 탄성 에너지로 저장되며 댐퍼 복귀 시 다시 배출됩니다.
  • 종래 고무 버퍼는 감쇠율이 매우 낮아 댐퍼라기 보다 스프링으로 주로 기능합니다. 고무 버퍼를 사용하면 동역학 에너지가 제거되지 않으며, 이는 재차 설비에 손상을 .
  • 이러한 점에서 프로파일 댐퍼 BasicStop 브랜드는 재료 감쇠 부문에서 우수한 감쇠율 기준의 지평을 엽니다. 재료의 마찰을 통해 대부분의 동역학 에너지가 열로 변화됨으로써, 프로파일 댐퍼는 다시 원래 형태로 복귀합니다(점탄성 감쇠).

스핀들 심압대 이동축 비상 정지 장치

 

ELHA 사 제작모듈 선형축에서 끝 위치 감쇠

 

작업 센터의 기계 도어 댐핑

 

시리즈 개요

액시얼 표준형

  • 구조: 액시얼
  • 경도: 55D, 40D
  • 스트로크당 에너지 흡수: 2 - 2951Nm
  • 감쇠율: 최대 75%

액시얼 고급형

  • 구조: 액시얼
  • 경도: 55D, 40D
  • 스트로크당 에너지 흡수: 450 - 17810 Nm
  • 감쇠율: 최대 65%

레디얼 표준형

  • 구조: 레디얼
  • 경도: 55D, 40D
  • 스트로크당 에너지 흡수: 1.2 - 427Nm
  • 감쇠율: 최대 60%