END OF ARM – 구성 레벨

귀하의 로봇 애플리케이션을 위한 완벽한 End-of-Arm 구성을 찾으십니까? 모든 것을 원스톱으로 원하십니까? 그렇다면 완벽한 파트너를 Zimmer Group에서 만나보세요.

경량 로봇에서 HRC 사용을 위한 구성을 찾고 있는지 아니면 매우 복잡한 산업용 솔루션을 찾는지는 중요하지 않습니다. 당사는 세계 선도 업체로서 유능한 현장 애플리케이션 상담과 세계 최대 규모의 구성 부품 포토폴리오를 통해 문제를 해결해 드립니다. 당사는 공작 기계, 소비재, 자동차 그리고 기타 다른 분야에서 빠르고 정확하며 유연한 파트너입니다.

문의하십시오.

로봇 플랜지

후속 공구를 기계적으로 연결하는 용도. 로봇 플랜지에 장착된 구성 부품은 로봇 유형에 따라 내부 또는 외부에서 에너지를 공급받습니다. 이와 관련하여 제어 신호뿐만 아니라 공압, 전기, 유압 매체도 전달할 수 있습니다.

로봇 플랜지 어댑터 플레이트 – 다기능 레벨

특수 로봇 플랜지와 ISO 부분 마운팅 서클 사이 어댑터 플레이트

다기능 레벨

ISO 부분 마운팅 서클이 있는 다기능 구성 부품. 교환, 보정, 보호 및 실행을 위한 용도입니다. 이외에도 신호 및 매체 전송용 에너지 엘리먼트를 툴체인져용으로 구입할 수 있습니다.

다기능 레벨 어댑터 플레이트 - 자동화 구성 부품

ISO 부분 마운팅 서클과 자동화 구성 부품 사이 어댑터 플레이트.

자동화 구성 부품

자동화 구성 부품의 다양한 형태