로봇공학

Zimmer Group은 40년의 역사 동안 개별 부품 제조업체에서 로봇 공학 분야의 복잡한 시스템 솔루션을 제공하는 전체 라인 공급업체로 발전해 왔습니다. 당사의 포트폴리오는 IO-Link 그리퍼에서 로봇 부품(예: 충돌 방지)에 이르기까지 산업용 로봇 및 경량 로봇을 위한 전체 로봇 스펙트럼을 포함합니다(로봇 자체 제외). 

산업 분야에서 로봇은 점점 더 중요해지고 있습니다. 몇 년 전까지만 해도 로봇을 사용하는 것은 상상할 수 없었던 일입니다. 하지만 현재 로봇 기술은 일상생활에서도 자리를 잡고 있습니다. 로봇은 단조롭고 반복되는 프로세스, 인간의 힘으로는 부족한 업무뿐만 아니라 높은 정밀도가 요구되거나 위험도가 큰 작업을 수행하는 데 있어서 인간을 지원합니다. 특히 지난 몇 년 동안 로봇 분야는 여러 하위 분야로 다양화되었습니다. 기존의 산업용 로봇 외에도 경량 로봇 및 협동 로봇(human-robot collaboration) 부문이 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 새로운 사용 분야를 개척하고 있습니다.

경량 로봇을 위한 HRC 애플리케이션용 구성을 찾고 있는지 혹은 매우 복잡한 산업용 솔루션을 찾는지는 중요하지 않습니다. 당사는 세계 선도 업체로서 현장 애플리케이션을 위한 전문적인 상담과 세계 최대 규모의 구성 부품 포토폴리오를 통해 모든 문제에 대한 솔루션을 제공해 드립니다. 당사는 공작 기계, 소비재, 자동차 등 어떤 분야에서든 귀사를 위한 신속하고 정확하며 유연한 파트너입니다.

장점

  • 전반적인 생산성 향상
  • 높은 정밀도를 통한 품질 향상
  • 생산 공정의 조정 및 최적화
  • 제조 비용의 장기적인 절감
  • 복잡한 생산 공정 구현

전반적인 생산성 향상

로봇 시스템의 사용과 투자에 대해서는 다양한 주장이 존재할 수 있습니다. 가장 결정적이고 전도유망한 주장 중 하나는 더 빠르고 효율적인 공정(24/7 작동), 정지 시간 및 인계 시간 단축, 가용성 향상으로 인한 예상 생산량 증가입니다.

높은 정밀도를 통한 품질 향상

로봇 애플리케이션의 또 다른 장점은 생산 오류율이 낮다는 것입니다. 로봇이 정밀도와 반복 정확도 면에서 특별한 강점을 보여주기 때문입니다. 따라서 문제없이 일관된 품질의 제품을 제조할 수 있으며 동시에 불량품 발생도 적습니다.

생산 공정의 조정 및 최적화

하나의 로봇 셀로 수많은 다양한 제품을 처리할 수 있으므로 생산은 더 이상 단일 주문에 국한되지 않습니다. 이는 자동화 솔루션의 뛰어난 유연성을 보여줍니다. 앞으로는 변화하는 시장 요구 사항에 더욱 빠르게 대응할 수 있게 될 것입니다. 또한 로봇공학은 선형 시스템에서 벗어나 로봇을 사용하는 유연한 모듈식 독립 솔루션으로 생산 공정을 전환할 수 있도록 지원합니다.

제조 비용의 장기적인 절감

제조 비용이란 재료비와 인건비, 간접 비용(에너지 등)과 같이 제품을 만드는 데 필요한 비용입니다. 로봇 시스템을 사용하면 장기적으로 이러한 비용을 줄일 수 있습니다. 로봇은 24시간 가동됩니다. 불필요한 정지 시간이 없으므로 최대의 효율성으로 작업을 수행할 수 있습니다.

복잡한 생산 공정 구현

로봇을 통한 자동화는 지금까지 수동으로 수행되었던 복잡한 공정도 실현 가능하게 합니다. 예를 들어 오늘날의 로봇은 부품, 이동 경로 및 작업 환경을 예측할 수 없는 공정을 수행할 수 있습니다. 이는 비전 시스템, 힘-토크 센서, 특수 소프트웨어 및 자유도가 높은 로봇(7축)에 의해 이루어집니다.

MATCH는 기계식 그리퍼 및 진공 그리퍼와 호환되는 표준화된 인터페이스를 지닌 전 제품 Ecosystem을 구축했습니다. MATCH 제품은 Easy-Click 기능을 통해 자동 또는 수동으로 작동합니다.

당사의 기존 툴체인저는 당사의 포트폴리오에서 가장 광범위한 선택권을 제공하며, 당사의 그리퍼는 무거운 공작물도 핸들링 가능합니다.

쉬운 로봇 그리퍼 교체를 위해 당사는 두 가지 솔루션을 제공합니다. 표준화된 MATCH Ecosystem은 광범위한 기존 툴체인저를 변경할 수 있는 기능 그 이상의 필수적인 이점을 제공합니다.

MATCH에 관한 자세한 정보

구성 부품
0 로봇 플랜지
1 통신 모듈 자세히 알아보기
2 퀵 체인지 모듈 MATCH에 관한 자세한 정보
3 퀵 체인지 모듈이 있는 엔드 이펙터 MATCH에 관한 자세한 정보
4 소프트웨어 자세히 알아보기

​​​​​​​

MATCH 시리즈는 로봇별로 표준화된 인터페이스를 통해 로봇 애플리케이션을 유연하고 신속하게 설정할 수 있습니다. 또한 단순한 구조는 하나 혹은 다양한 로봇을 통해 광범위한 작업을 수행할 수 있는 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 

  최대 25kg의 로봇
  표준화된 Ecosystem
  Plug&Work
  수동 및 자동 교환
  그리퍼
  석션
  밀링
  특수 응용 분야

구성 부품
0 로봇 플랜지
1 통신 모듈 자세히 알아보기
2 로봇 플랜지에 대한 조정
3 다기능 레벨 자세히 알아보기
4 툴체인저 자세히 알아보기
5 엔드 이펙터 조정
6 엔드 이펙터 자세히 알아보기

기존 구성 부품으로 로봇 셀 구성 시 다양한 제품 중에서 고객별 용도에 가장 적합한 구성품을 선택할 수 있습니다.
 

  최대 1000kg의 로봇
  표준화된 Ecosystem
  Plug&Work
  수동 및 자동 교환
  그리퍼
  석션
  밀링
  특수 응용 분야

인간 – 로봇

다양한 상호작용 형태

기존의 구성 부품

  • 분리된 작업 공간
  • 안전 영역에서 공작물 인수
  • 모든 그리퍼 시스템 사용 가능
  • 분리된 작업
  • 접촉 불필요
  • 최대 속도
  • 작업자 인식
  • 안전 영역에서 공작물 인수
  • 모든 그리퍼 시스템 사용 가능
  • 분리된 작업 공간
  • 분리된 작업
  • 접촉 불필요
  • 감소한 속도

HRC 구성 부품

  • 간섭 영역
  • 안전 영역에서 공작물 인수
  • 특수 HRC 구조의 그리퍼
  • 에너지 차단 시에도 공작물 안전 정지
  • 공동 작업 공간
  • 연결된 작업
  • 접촉 불필요
  • 감소한 속도
  • 공동 작업 공간
  • 안전 영역에서 공작물 인수
  • 특수 HRC 구조의 그리퍼 그리고 안전한 파지력 제한
  • 파지력이 최대 140N으로 제한, ISO/TS 15066에 따름
  • 에너지 차단 시에도 공작물 안전 정지
  • 연결된 작업
  • 필수 접촉
  • 감소한 속도

로봇용 제품 검색

주요 선택 기준으로 구성된 지능형 검색 시스템은 매우 빨리 근거 있는 선택을 결정할 수 있도록 해줍니다. 사용자는 다양한 그리퍼(액세서리 포함) 중에서 자신에게 적합한 모델을 온라인에서 쉽게 선택할 수 있습니다. 제안된 제품에 대한 주요 데이터도 명확하게 표시됩니다. 추가 필터 또는 특정 애플리케이션 데이터를 사용하여 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.

로봇용 제품 검색

그리퍼 제품 검색

온라인 툴을 사용하면 몇 가지 애플리케이션 매개변수에 따라 당사의 광범위한 포트폴리오에서 완벽한 그리퍼를 찾을 수 있습니다. 스트로크, 파지력 및 구동 방식 등에 따라 분류하면 보다 나은 제품별 개요를 제공할 수 있습니다. 또한 사용자별 데이터를 계산할 수 있습니다. 

그리퍼 제품 검색

애플리케이션 보고서

제품

Made in Germany

당사는 당사 생산 제품에 대한 매우 엄격한 높은 품질 기준을 가지고 있습니다. 품질 관리 및 품질 보증을 매우 중요하게 여기며, 이는 당사의 기업 철학에 확고히 자리잡고 있습니다. 2000년부터 정기적으로 DIN ISO 9001에 따른 품질 관리에 대한 인증을 진행하고 있습니다. 당사는 최고의 품질을 위해 제품 및 솔루션의 99%를 독일 현지에서 생산하고 있으며, Rheinau에 있는 두 개의 첨단 기술 생산 시설에서 완전히 자동화된 기계로 제조합니다.

인증  THE KNOW-HOW FACTORY

Zimmer Group 수상 이력

당사를 필요로 하는 어디든, 바로 그곳에 우리가 있습니다!

적합한 위치. 다수의 지사.

핸들링 기술부터 리니어 기술, 댐핑 기술, 공정 기술, 공작 기계 기술을 넘어 시스템 기술에 이르기까지. 자동화 및 디지털화 분야에서 혁신적인 구성 부품, 시스템 및 솔루션을 찾고 있다면 이곳이 바로 적합한 곳입니다. 당사는 독일 Rheinau에 본사를 두고 있으며, 독일 Baden-Wuerttemberg 주에 세 개의 생산기지가 위치하고 있습니다. 그리고 전 세계에 72개의 판매 지사 및 대리점을 보유하고 있는 귀사의 현장을 지원하는 파트너입니다. 생산기지

문의하십시오

개인 데이터
메시지