로봇 제품 검색

산업에서 로봇이 점점 더 중요해지고 있습니다. 몇 년 전까지만 해도 로봇을 사용하는 것은 상상할 수 없었던 일입니다. 하지만 현재 로봇 기술은 일상생활 영역에서도 자리를 잡고 있습니다. 로봇은 단조롭고 반복되는 프로세스, 인간의 힘으로는 부족한 업무뿐만 아니라 높은 정밀도가 요구되거나 위험성이 큰 작업을 수행하는 데 있어서 인간을 지원합니다. 특히 지난 몇 년 동안 로봇 분야는 여러 하위 분야로 다양화되었습니다. 종래의 산업용 로봇 외에도 경량 로봇 및 인간-로봇 협업 부문이 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 새로운 사용 분야를 개척하고 있습니다. 경량 로봇에서 HRC 사용을 위한 구성을 찾고 있는지 아니면 매우 복잡한 산업용 솔루션을 찾는지는 중요하지 않습니다. 당사는 세계 선도 업체로서 유능한 현장 애플리케이션 상담과 세계 최대 규모의 구성 부품 포토폴리오를 통해 모든 문제에 대한 솔루션을 제공해 드립니다. 당사는 공작 기계, 소비재, 자동차 그리고 기타 다른 분야에서 빠르고 정확하며 유연한 파트너입니다.


인간 – 로봇

다양한 상호작용 형태

종래의 구성 부품

  • 분리된 작업 공간
  • 안전 영역에서 공작물 인수
  • 모든 그리퍼 시스템 사용 가능
  • 분리된 작업
  • 접촉 불필요
  • 최대 속도
  • 작업자 인식
  • 안전 영역에서 공작물 인수
  • 모든 그리퍼 시스템 사용 가능
  • 분리된 작업 공간
  • 분리된 작업
  • 접촉 불필요
  • 감소한 속도

HRC 구성 부품

  • 간섭 영역
  • 안전 영역에서 공작물 인수
  • 특수 HRC 구조의 그리퍼
  • 에너지 차단 시에도 공작물 안전 정지
  • 공동 작업 공간
  • 연결된 작업
  • 접촉 불필요
  • 감소한 속도
  • 공동 작업 공간
  • 안전 영역에서 공작물 인수
  • 특수 HRC 구조의 그리퍼 그리고 안전한 파지력 제한
  • 파지력이 최대 140N으로 제한, ISO/TS 15066에 따름
  • 에너지 차단 시에도 공작물 안전 정지
  • 연결된 작업
  • 필수 접촉
  • 감소한 속도


그리퍼 및 액세서리를 쉽고 빠르게 선택할 수 있습니다. 주요 선택 기준으로 구성된 지능적 검색은 매우 빨리 확실한 선택을 결정할 수 있도록 해줍니다.

편리한 개요는 포괄적인  결과를 제공해 줍니다. 사용자는 다양한 그리퍼(액세서리 포함) 중에서 자신에게 적합한 모델을 쉽게 선택할 수 있습니다. 제안된 제품에 대한 주요 데이터도 명확하게 표시됩니다.

필터를 통해 더 간편해진 선택. 추가 필터 또는 특정 어플리케이션 데이터를 사용하여 검색을  추가적으로 제한하여 수행할 수 있습니다.

뛰어난 솔루션, 모바일로 사용 가능. 제품 검색은 온라인으로 사용할 수 있으므로 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다.

로봇 제품 검색