guideZ

구성 소프트웨어

"guideZ"는 구성 부품의 빠르고 간단한 시운전을 위한 마법사입니다. 누구나 사용자 안내에 따라 실행 및 시운전할 수 있습니다. 동일한 소프트웨어 모듈이 있는 guideZ, expertZ, monitorZ 모드로 전환할 수 있습니다.

이 7단계 시운전의 매개변수 데이터는 각 PLC 제어시스템 또는 로봇 컨트롤러에서 간단하고 쉽게 처리할 수 있습니다. 간단한 Plug and Work!

expertZ 및 monitorZ

expertZ를 통한 완성

expertZ는 모든 그리퍼 전문가용 소프트웨어 툴입니다. 이를 이용해 각 용도에 맞게 선택하여 „guideZ“를 통해 정의한 그립핑 매개변수를 완성할 수 있습니다.

monitorZ를 통한 모니터링

monitorZ를 이용해 작동 중 그립핑 유닛의 상태를 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 그립핑 위치, 작동 상태 - 모두 하나의 화면에 표시되어 최대 설비 가용성이 보장됩니다.


그리퍼 및 액세서리를 쉽고 빠르게 선택할 수 있습니다. 주요 선택 기준으로 구성된 지능적 검색은 매우 빨리 확실한 선택을 결정할 수 있도록 해줍니다.

편리한 개요는 포괄적인  결과를 제공해 줍니다. 사용자는 다양한 그리퍼(액세서리 포함) 중에서 자신에게 적합한 모델을 쉽게 선택할 수 있습니다. 제안된 제품에 대한 주요 데이터도 명확하게 표시됩니다.

필터를 통해 더 간편해진 선택. 추가 필터 또는 특정 어플리케이션 데이터를 사용하여 검색을  추가적으로 제한하여 수행할 수 있습니다.

뛰어난 솔루션, 모바일로 사용 가능. 제품 검색은 온라인으로 사용할 수 있으므로 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다.

로봇 제품 검색