리니어 기술

Zimmer Group은 프로파일 및 원형 샤프트 가이드의 클램핑 및 브레이킹 부문에서 독보적 역량을 발휘했습니다.

20년 이상 개발과 업계경력을 기반으로 4,000 개 이상 제품이 탄생했습니다. Zimmer Group은 최고의 품질과 신뢰도로 폭넓고 혁신적인 제품 및 서비스 포트폴리오를 제공합니다.

Zimmer Group의 클램핑 및 브레이킹 부재는 매우 중대한 기능인 위치설정, 정지, 브레이크 기능을 수행합니다. 가공 공정의 정확성을 보장하고, 짧은 사이클 타임으로 효율적 생산에 기여하며, 작업자와 기계 모두의 최대 안전성을 보장합니다.


클램핑 및 브레이킹 엘리먼트 선택 도움말

 

클램핑 및 브레이킹 엘리먼트의 빠른 선택
매우 빠르게 기본적인 선택을 결정하도록 하는 고성능 툴.

명료한 선택 도움말
사양에 따라 이용할 수 있는 클램핑 및 브레이킹 엘리먼트를 사용자에게 명료한 표로 보여줍니다.

확실한 솔루션, 모바일 이용 가능
온라인으로 선택 프로그램을 이용할 수 있어 고객이 어떤 소프트웨어도 설치할 필요가 없으며 모든 PC 또는 노트북뿐만 아니라 스마트폰이나 태블릿에서도 엑세스할 수 있습니다.

 

클램핑 및 브레이킹 엘리먼트 선택 도움말    다운로드

추가 정보

Zimmer 클램핑 및 브레이킹 부재 수명이 길고 고성능이며 혁신적임

  • 최소 규모로 최상의 유지력 발휘
  • 관성운동 발생 없음
  • 가이드 캐리지에 작용하는 클램프력 없음
  • 높은 정확도로 위치설정
  • 높은 강성
  • 마모성 거의 없음
  • 간단한 조립
  • 가격 성능대비 최우수
  • 모든 일반적 레일 제조사 제품에 사용가능
  • 저비용의 특수 솔루션
  • 비상정지에 적합한 시리즈 제품에는 브레이크 용 특수코팅이 포함됩니다.

오랜 생산 및 업계 경험을 바탕으로 한 당사의 강점은 가장 다양하고 폭넓은 제품군 보유, 고객 맞춤형 솔루션 개발입니다. 새로운 과제와 도전을 기다립니다. 저희에게 문의해주십시오. 

기술 원리

시리즈 MK/MKS/MBPS/UBPS/LKP/LKPS/LBPS/MKR 및 MKRS에는 두 개의 평행 (동시) 운동하는 웨지 기어가 설치되어 있습니다. 즉, 콘택 프로파일의 리프팅 동작이 양쪽에서 일어납니다. 클램프 절차에서 보통 일어나는 관성운동은 위와 같은 연결에서는 일어나지 않습니다.

시리즈 HK/MK/MKS/LKP/LKPS/miniHK/MCP/MCPS/KWH/KBH/LKE/HKR/MKR/MKRS/TPS는 정적 클램핑 공정 전용으로 고안되었습니다.

시리즈 MBPS/UBPS/LBPS/LBHS/RBPS는 상응하는 콘택 프로파일 사용을 통해 추가로 안전 설비로서 동적 애플리케이션(브레이킹)을 가능하게 합니다.

시리즈 HK/miniHK/MCP/MCPS/KWH/KBH/LKE/HKR는 가동식으로 설치되어 있으므로, 클램핑 공정 시 연결 구조물에서 횡력이 발생하지 않습니다.

원칙적으로 가이드 레일의 자유 표면에서 클램핑 부재와 선형 가이드가 마찰 결합 방식으로 연결되므로 볼 혹은 롤러 가이드 트랙이 손상되지 않습니다.

급속 정지 밸브

밸브 내장형 브레이킹 및 클램핑 엘리먼트

Zimmer Group은 UBPS 시리즈의 브레이킹 엘리먼트에 내장형 밸브를 사용하여 응답 시간 및 제동 거리를 단축하고 안정성을 높여 줍니다.


단축된 폐쇄 시간 - 높은 안전성

"이렇게 달성할 수 있는 시간적 이익은 상당히 큽니다. 왜냐하면 일반적인 호스 길이에서 브레이킹 엘리먼트의 공기 채널 자체에 있는 공기보다 훨씬 많은 공기가 공압 라인 안에 저장되어 있기 때문입니다."라고 리니어 기술 및 산업용 댐핑 기술 제품 분야를 담당하는 Zimmer Group의 제품 관리자 슈테판 하일란트(Stefan Heiland)는 설명합니다. "이러한 공기가 배출될 때까지 소중한 시간이 허비됩니다. 당사의 내장형 밸브를 이용하면 이러한 시간을 완전히 절약할 수 있습니다. 예를 들어 전형적인 호스 길이인 6.5미터에서 내장형 밸브를 이용한 브레이크에는 기존의 170ms가 아닌 74ms가 소요됩니다." 이것은 제동 거리에 막대한 영향을 끼칩니다. 초기 속도가 초당 0.5미터인 수직축에서 전체 제동 거리는 내장형 밸브를 이용한 솔루션에 비해 훨씬 길어집니다. 1미터 길이의 호스에서는 거의 50%에 달하며 6.5미터의 호스에서 제동 거리는 거의 250미터나 길어집니다. 내장형 밸브는 많은 비용이 드는 충돌 및 생산 오류를 방지하기 위해 많은 공간을 조성합니다. 공급 라인의 압축공기가 정기적으로 배출되지 않아도 되므로 공기 소비량이 추가로 현저히 줄어듭니다. 4미터 길이 호스부터 이미 사이클당 90% 이상을 절약할 수 있습니다.

비유동적인 부품의 클램핑 및 브레이크

Zimmer Group은 최신 개발을 통해 기술적인 능력을 증명하고 있습니다. Zimmer Group은 2년이 넘는 개발 끝에 유압식 브레이킹 엘리먼트를 출시하였습니다. 이 브레이킹 엘리먼트는 하나의 단일한 기술적인 기능 제품을 구성하고 비유동적인 부품을 포함하며, 브레이크 및 유지력을 본체의 내부 텐션을 통해 형성합니다.

 

폭이 매우 좁은 LBHS 시리즈는 기본적으로 특허를 받은 “단일체” 하우징으로 이루어졌으며, 피스톤이나 스프링 또는 마모되기 쉬운 기타 움직이는 부품을 포함하지 않습니다(그림 1). 하우징 블록 안에는 와이어 커팅된 특정한 오일 채널과 홈이 있습니다. 본체에 유압오일이 충전되면 천천히 확장되어 리니어 축으로 서서히 이동합니다.

 


유압이 내려가면 엘리먼트는 다시 원래의 형태로 복원되고 양쪽 브레이크 패드가 리니어 축으로 압축됩니다. LBHS는 무압력 상태에서 닫히며, 압력 손실이나 전체 장치 고장 시 움직이는 구성 부품에 안전 정지 기능을 제공하는 통합 비상 기능을 제공합니다.

 

애플리케이션

UBPS 시리즈

선박 엔진의 실린더 헤드 핸들링
UBPS 브레이킹 엘리먼트는 그리퍼 위치를 고정하기 위한 높은 위치 결정 정확도 및 정전 시 비상 정지할 경우 에너지를 안전하게 보존합니다.
개방 압력이 4.5bar로 감소된 특수 버전.
PLUS 연결부를 사용하면 유지력을 다시 한 번 증가시킬 수 있습니다.


MBPS 시리즈

그리퍼 간격이 가변적인 크랭크축 핸들링
MBPS 브레이킹 엘리먼트는 스프링이 장착된 어큐뮬레이터를 통해 에너지 없이도 안전하게 그리퍼 위치를 유지합니다.


MKRS 시리즈

포장 상자 충전 시스템
원형 가이드를 위한 MKRS 클램핑 엘리먼트는 포장 상자를 오버헤드 충전하는 동안 위치를 유지합니다.


MKS 시리즈

MKS 클램핑 엘리먼트는 그리퍼 조 위치와 더불어 파지력을 에너지 없이 스프링이 장착된 어큐뮬레이터를 통해 안전하게 보호합니다.


클램핑 엘리먼트가 내장된 Zimmer 그리퍼

콤팩트한 구조의 강제 결합 파지력 안전 장치용 클램핑 엘리먼트가 내장된 GHK 그리퍼.


TPS + MKS 시리즈

TPS 회전 클램핑 엘리먼트는 크랭크축 하우징을 설정된 회전 각도에 정확하게 고정합니다. 두 MKS 클램핑 엘리먼트가 결합하여, 잡은 크랭크축 하우징을 스프링이 장착된 어큐뮬레이터에 고정합니다.