Vision – Mission

지난 수십 년 동안 당사 제품의 기능 및 서비스 범위, 프로젝트 기간, 품질, 통합율, 기술 수준은 꾸준히 성장했습니다. 당사는 복잡하지 않은 시스템 어셈블리와 고객 개인의 시스템부터 디지털 트윈 및 클라우드 연결을 통해 부문의 성능 기준을 세우는 하이엔드 생산 설비에 이르기까지 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다. 공정 단계 실행 시 최신 도구를 사용하여 실행 효율성을 높입니다. 당사의 레퍼런스에는 전 세계의 거의 모든 자동차 제조업체와 식료품, 기계 제조, 소비재 산업 분야 등 모든 분야의 유명 대기업이 포함됩니다. 우리의 목적은 세계 선두 시스템 솔루션 제조 업체이자, 다른 업체들의 파트너가 되는 것입니다.

문의하십시오