제약 산업

개별 솔루션을 위한 수많은 표준 버전

제약 산업, 실험실 자동화, 의료 기술

Zimmer Group은 자동화, 기계 및 가구 댐핑 구성 부품, 공정 기술 업계에서 세계적인 선두주자입니다. 또한 개별 솔루션을 통해 의약, 제약 및 포장 분야에서 널리 알려진 수많은 기업들의 중요한 파트너이기도 합니다. Zimmer Group은 1980년부터 "Made in Germany"의 높은 혁신력을 지니고 있습니다. 기술 선도 제품과 125개 국가의 영업망을 통해 고객의 성장에 지속적으로 기여합니다.

사용 예

각 분야에는 자체적인 요구 사항이 있습니다

많은 산업 부문 및 분야는 구성 부품에 대한 특별한 요구 사항을 수반합니다. 그 중에서 의료 및 제약 기술은 품질, 내구성 및 안전성에 있어서 가장 까다로운 요건이 적용되는 분야입니다. 당사의 모든 기술 영역에서 탄생한 수많은 표준 제품은 이미 이러한 유형의 다양한 문제를 해결할 수 있습니다.

세척/살균
위생적인 디자인으로 인해 당사 제품은 세척이 매우 쉽습니다.

내구성이 뛰어난 표면
자극성 세척제(과산화수소/H2O2 등)에 대한 내성을 보장합니다.

IP 보호 등급
먼지나 물은 문제가 되지 않습니다. 당사의 특수 밀봉된 제품은 집중적인 세척이 가능합니다.

클린룸
당사는 한계값을 엄수하고 GMP 및 ISO 14644에 따라 입자 배출 감소를 보장합니다.

인증된 윤활제
당사 솔루션을 통해 FDA 규정 21 CFR 178.3570의 요구 사항을 충족합니다.

다양한 재료
당사는 FDA의 재료표에 따라 승인된 물질만 사용합니다.

모든 공작물, 모든 자동화

취급하려는 제품이 무엇이든 상관없이 당사는 그에 맞는 적절한 구성 부품을 제공해 드립니다. 복잡한 응용 분야입니까? 당사는 이러한 도전을 기꺼이 받아들이고 고객별 전체 시스템 솔루션도 제공합니다.


그리핑


교환


클램핑


선회


보호


브레이크


회전


댐핑


운반

체험해 보시겠습니까?

참조 카드에서 의료 및 제약 분야의 수많은 사례와 간략하게 소개된 관련 제품 시리즈를 확인할 수 있습니다.

2-조 평행 그리퍼

시리즈 GEP2000

전기식 소형

검증된 GEP2000 시리즈는 의료 및 실험실 자동화를 위한 전기 소형 부품 그리퍼를 기반으로 하며, 여기에는 자유 위치 지정 및 공작물 손실 감지가 포함됩니다. 그리퍼의 기본 특성 중 하나는 기계식 자동 잠금으로 정전 또는 비상 정지 시에도 공작물(예: 감염 샘플 튜브)이 안전하게 고정될 수 있습니다.


유지보수가 필요 없는 1,000만 사이클(최대)


통합 조회


기계식 자동 잠금 메커니즘


마그네틱 센서


파지력 조정 가능


IO-Link


유리병 핸들링

핸들링 기술

위치 감지를 통한 손실 감지

고객 맞춤형 전동식 그리퍼는 충전 시스템에서 바이알과 주사기를 운반하는 데 사용됩니다. 그리퍼의 통합 위치 감지 기능 덕분에 다양한 제품을 감지하고 손실 여부를 즉시 인식할 수 있습니다.


유리병 핸들링

핸들링 기술

위치 감지를 통한 손실 감지

고객 맞춤형 전동식 그리퍼는 충전 시스템에서 바이알과 주사기를 운반하는 데 사용됩니다. 그리퍼의 통합 위치 감지 기능 덕분에 다양한 제품을 감지하고 손실 여부를 즉시 인식할 수 있습니다.

정보

  • 구성 부품
    전동식 그리퍼 시리즈 GEP2000을 기반으로 한 고객별 솔루션

  • 특징위생 디자인, IP54, 스테인리스 스틸 및 PEEK 사용으로 인한 매체에 대한 내성, 그리퍼 조당 스트로크 11mm로 증가


샘플 열기 및 닫기

핸들링 기술

하나의 구성 부품 - 두 가지 기능

이 특수 핸들링 솔루션은 회전 및 그리핑의 조합을 통해 시험관의 디캐퍼 및 리캐퍼 역할을 합니다. 또한 바이알에 라벨을 붙이거나 시험관의 바코드를 정렬하여 스캔할 수 있도록 하는 데에도 사용됩니다. 

정보

  • 구성 부품
    전동식 그리퍼 시리즈 GEP2000을 기반으로 한 고객별 솔루션

  • 특징
    그리퍼 및 회전 모듈의 조정 가능한 힘 및 위치 지정


2-조 평행 그리퍼

시리즈 MGP800

고성능

시험관과 같은 소형 부품의 핸들링을 위해 Zimmer Group은 MGP800 시리즈의 공압식 그리퍼를 통해 해당 분야에서 가장 우수한 성능의 제품을 제공합니다. 견고함, 내구성 및 성능을 직접 확인하고 당사의 초소형 제품을 자세히 살펴보십시오. 가장 가벼운 제품은 무게가 0.008kg에 불과합니다.


유지보수가 필요 없는 1,000만 사이클(최대)


마그네틱 센서


스프링 폐쇄 C


IP40


인슐린 스틱 운반

핸들링 기술

개별 솔루션을 위한 표준 그리퍼 사용

제조 시스템에서는 MGP800 시리즈의 공압식 표준 그리퍼를 사용하여 인슐린 스틱이 운반됩니다. 그리퍼의 작은 구조로 인해 실치수를 최소화할 수 있으므로 여러 개의 그리퍼를 나란히 배치할 수 있습니다.

정보

  • 구성 부품
    시리즈 MGP800

  • 특징
    표준 구성 부품을 사용하므로 조정이 필요하지 않음


2-조 평행 그리퍼

시리즈 GEH6000IL

최고의 성능

GEH6000IL 시리즈의 스트로크가 큰 전동식 그리퍼에는 컨트롤러가 내장된 서보 드라이브가 장착되어 있습니다. 브러시리스 드라이브 기술은 개별적인 힘을 설정할 뿐만 아니라 위치 및 속도도 제어합니다. 실험실 자동화에서는 대부분 깨지기 쉬운 유리와 플라스틱이 사용되기 때문에 그리퍼에는 정전 시 바이알이 떨어지는 것을 방지하는 기계식 자동 잠금 메커니즘도 있습니다.


위치 조정 가능


통합 조회


IP54


기계식 자동 잠금 메커니즘


시험관 핸들링

핸들링 기술

안전성

실험실 자동화에서는 랙의 매우 민감한 운반을 위해 위치 지정이 가능한 전동식 그리퍼가 사용되었습니다. 검증된 GEH6000IL 시리즈를 기반으로 한 적응형 그리퍼는 기계식 자동 잠금 메커니즘을 갖추고 있어 정전 시 랙이 열리지 않으므로 랙이 분실되는 것을 방지합니다.

정보

  • 구성 부품
    전동식 그리퍼 시리즈 GEH6000IL을 기반으로 한 고객별 솔루션

  • 특징
    위생 디자인, IP54, 스테인리스 스틸 사용으로 인한 매체에 대한 내성


유리병 핸들링

핸들링 기술

위치 감지를 통한 손실 감지

고객 맞춤형 전동식 그리퍼는 충전 시스템에서 바이알과 주사기를 운반하는 데 사용됩니다. 그리퍼의 통합 위치 감지 기능 덕분에 다양한 제품을 감지하고 손실 여부를 즉시 인식할 수 있습니다.


전기식 클램핑 엘리먼트

시리즈 LKE

빠르고 효율적이며 유연함

빠른 전기식 클램핑 엘리먼트는 무엇보다도 디지털 상태 신호를 통해 출력되는 통합 상태 조회로 신뢰를 얻고 있습니다. 이때 키네매틱스는 기계식 자동 잠금 메커니즘의 편심축을 통해 이루어집니다. 자동 잠금 작동 원리로 인해 닫힘 상태에서 정전이나 전원이 차단된 상태에서도 전체 유지력이 유지되고 정확한 위치가 보장됩니다.

정보

  • 에너지 효율성(쌍안정)

  • 통합형 전자장치

  • 유연한 배선 

  • 모든 일반 프로파일 레일 가이드용으로 주문 가능 

  • 비상 작동


수술대 고정

리니어 기술

상태 조회를 통한 무전류 클램핑

전기식 클램핑 엘리먼트는 수술대를 고정하는 데 사용됩니다. 이 엘리먼트는 무전류로 클램핑 되고 통합 상태 조회를 이용합니다. 정전이 발생하면 엘리먼트를 언제든지 수동으로 열 수 있습니다.

정보

  • 구성 부품
    전기식 클램핑 엘리먼트 LKE 

  • 특징
    수술대 고정


산업용 쇽압쇼바

POWERSTOP 제품군

산업 및 의료용으로 완벽함

Powerstop 산업용 쇽압쇼바의 특징은 고유한 나선형 그루브 기술에 있습니다. 스로틀 보어가 있는 기존의 산업용 쇽압쇼바와 달리, 테이퍼형 나선형 그루브로 저진동 댐핑이 정밀하게 실행됩니다. 이 쇽압쇼바는 최적의 가동률을 통해 최소 설치 공간에서 최대의 에너지 흡수를 구현합니다.

정보

  • 저진동 댐핑

  • 바이오 오일

  • 정유압 피스톤 가이드

  • 스테인리스 스틸 

  • 통합형 오일 볼륨 탱크

  • 최적의 보호 선택 가능


인공 기관 댐핑

댐핑 기술

편안함을 더해주는 댐핑

특수 쇽압쇼바(PowerStop 시리즈 기반)는 스윙 및 정지 단계에서 인공 엘보와 고관절을 완충합니다. 댐퍼는 당기는 방향과 미는 방향으로 개별적으로 조정 가능합니다. 이때 특성 곡선은 움직임 절차에 맞게 조정할 수 있습니다. 이것은 가장 작은 공간에서 높은 에너지 소비를 가능하게 합니다.

정보

  • 구성 부품
    특수 쇽압쇼바 (PowerStop 제품군) 

  • 특징
    개별 조정 가능 및 높은 에너지 흡수


문의하십시오

개인 데이터
메시지