범용 로봇의 HRC

사람, 로봇!

인간-로봇 협업 (MRC)으로 생산을 효과적이고 유연하며 최적화할 수 있게 되었습니다. 짧은 제품 수명 주기와 개별화 증가와 같은 상반되는 시장 요구를 고려해야 합니다. 인간과 로봇의 협업/협력은 큰 잠재력을 만들 수 있습니다.

두 자원은 자신만의 가능성을 최적으로 활용하여 미래의 새로운 일자리를 창출합니다. Zimmer의 그리퍼는 공작물과 로봇의 연결고리가 됩니다.

EASY TO INTEGRATE

범용 로봇을 위해 마땅히 세계 최고의 HRC 그리퍼뿐만 아니라 고객의 모델에 맞게 특별 조정된 광범위한 시스템 모듈도 제공됩니다. 이로써 해당 액세서리를 갖춘 그리퍼와 핸들링 구성 부품을 폭넓게 선택할 수 있으므로 사용자는 호환성과 통합에 관해 생각하지 않아도 됩니다.

 

이러한 시스템 모듈에는 고객의 로봇과 호환되는 HRC와 인더스트리 4.0 구성 부품도 물론 포함되어 있습니다. 그래서 다음과 같이 수많은 이점을 얻을 수 있습니다. 손쉬운 설치, 간단한 매개변수 설정, 간단한 조작, 확장된 진단과 예방적 유지보수, 작동 중 교체 가능.

HMI – HUMAN MACHINE INTERFACE

 

 

간단한 조작

Zimmer Group 인더스트리 4.0 구성 부품의 조작은 설치와 마찬가지로 유연하고 간단합니다. 지금까지 산업용 제어장 치에 1차로 적용되던 것이 이제는 로봇에서도 가능합니다. 조작장치가 로봇 제어장치에 완전히 통합되어 Zimmer Group의 구성 부품을 로봇 조작 패널을 이용해 직접 수동으 로 셋업하고 로봇 프로그램 시퀀스에 통합할 수 있습니다. 이를 위해 외부 PLC 제어장치는 필요하지 않습니다. Universal Robots의 전문가들은 사용자가 통합적이고 직관 적인 사용자 인터페이스를 사용할 수 있도록 이미 잘 알려 진 Zimmer HMI에 관심을 두고 있습니다. 사용자는 이 맞춤형 통합 시스템을 이용해 Zimmer Group의 IO-Link 그리퍼 포트폴리오 전체를 제어하고 Zimmer Group 의 공압, 전기, 서보 전기 그리고 디지털 구성 부품을 Universal Robots의 혁신적인 로봇과 함께 사용할 수 있습니다.

 

ZIMMER EASY-TO-USE 패키지 및 액세서리

최고 성능 탑재

Zimmer Group 구성 부품, Zimmer Easy-to-Use 패키지, UR 로봇 의 조합으로 아주 간단한 통합과 직관적인 작 동이 가능합니다.  최고 성능 탑재!

 

* 별도 구입 가능
UNIVERSAL ROBOTS에 대한 자세한 정보는 다음 웹사이트를 참조하십시오. www.universal-robots.com

 

 

1 Easy-To-Use 패키지는 로봇당 1번 필요하며 최대 4종류의 IO-Link 그리퍼를 작동할 수 있게 해줍니다.
2 전원장치는 10A입니다(15A 피크). 각 그리퍼 시리즈의 전류 소비에 유의하십시오.
3 그리퍼 하나당 이 액세서리가 필요합니다. 에너지 체인은 옵션입니다.
4 권장 호스 외경: GPD/GPP5006: 4mm/GPD/GPP5008: 4mm/GPD/GPP5010: 6mm

 

종래의 구성 부품

연결 옵션

시리즈 개요

MCS – MODULAR CONSTRUCTION SYSTEM

모듈러 시스템 MCS를 사용하면 큰 수고 없이 공작물별 솔루션을 만들 수 있습니다. 이는 서로 맞추어 조정된 개별 구성 부품의 사용을 통해 구현됩니다. 작동 중 부품을 안전하게 보호할 수 있는 보상 부재와 프로파일, 보정모듈, 진공컵 등이 포함되어 있습니다. MCS의 모든 구성 부품에 대한 전체 개요는 당사의 "핸들링 기술 3"

 


연결 예

 


연결 예

GPP1000 시리즈

 

UR 로봇 UR3 / UR5 / UR10

1 어댑터 플레이트 APR000002

2 MCS 프로파일*

3 어댑터 플레이트 APR000006

4 GPP1000 시리즈


* 핸들링 기술 3 카탈로그 참조

 

 

 

 




연결 예

MGP800 및 MGW800 시리즈

 

UR 로봇 UR3 / UR5 / UR10

1 어댑터 플레이트 APR000002

2 MCS 프로파일*

3 MCS  클램프 SO-23120022*

4 어댑터 플레이트 APR000004/APR000005

5 MGP800 및 MGW800 시리즈


MGP800 및 MGW800 시리즈

 

 

 

 




연결 예

GEH6000IL/GH6000 시리즈

 

UR 로봇 UR3 / UR5 / UR10

1 어댑터 플레이트 APR000002

2 MCS 프로파일*

3 MCS 크로스 클램프*

4 MCS 프로파일*

5GEH6000IL/GH6000 시리즈


* 핸들링 기술 3 카탈로그 참조