IO Link와 디지털 I/O의 만남
Smart Communication Module(SCM)은 모든 IO Link 구성 부품에 적합한 마스터 게이트웨이입니다. SCM은 두 채널을 이용해 장치 두 대를 제어할 수 있으며 IO Link의 기능을 디지털 I/O 기능으로 직접 변환합니다. 이를 통해 IO Link Devices를 디지털 인프라에 통합하고 IO Link의 확장된 기능 범위를 거의 모두 사용할 수 있습니다.
장점
- IO Link를 디지털 입력부 및 출력부 (디지털 I/O)로 전환, 디지털 I/O에서 IO Link로 전환
- 24V 디지털 I/O를 통해 지능형 IO Link 그리퍼 간단 제어
- 구성 및 트레이닝은 해당 간편 소프트웨어 guideZ 이용
- 필요 유연성에 따라 1개 또는 2개 그리퍼 사용 가능
- 그리퍼 1개에 대해 최대 15개의 공작물 트레이닝 가능
1 상태
SCM 및 IO Link Devices 상태 표시창
2 이더넷 / RJ45
그리퍼 구성용 임시 연결부
3 Digital Input
그리퍼 액추에이터 제어용 디지털 입력부
4 IO Link / 장치 1
그리퍼 모듈 1 연결부
5 Digital Output
그리퍼 센서 모니터링용 디지털 출력부
6 IO Link / 장치 2
그리퍼 모듈 2 연결부
7 공급 장치
SCM 및 그리퍼 전원 공급
기술 데이터 | ||||
---|---|---|---|---|
주문 번호 | SCM-C-00-00-A | |||
전압[V] | 24 V ± 10 % | |||
소비 전류[A]* | 그리퍼 타입 미포함 SCM 0.075A 그리퍼 GEH6040IL 포함, 그립핑 이동 타입 미포함 SCM 0.215A 그리퍼 GEP2010IL 포함, 그립핑 이동 타입 미포함 SCM 0.1A | |||
IEC 60529 준거 보호 유형 | IP20 | |||
작동 온도[°C] | +5 ... +50 | |||
구성 | RJ45 포함 이더넷 | |||
그리퍼 제어 | IO Link Port Class B의 채널 2개 | |||
상위 제어장치에 대한 인터페이스 | 24V PNP 로직 디지털 입력부 12개, 24V PNP 로직 디지털 출력부 12개 |
* 그리퍼 소비 전류는 각 그리퍼 문서를 참조하십시오.
적용 예
SCM은 로봇 제어 캐비닛에 설치되며 디지털 IO를 사용하여 로봇 제어장치와 직접 통신합니다. IO-Link의 5개 핀은 외부 또는 내부(이용 가능한 경우) 케이블을 사용하여 그리퍼측에서 SCM과 직접 연결할 수 있습니다.