GP410S-C

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

"경제적으로"

  • 핵심 요소에 집중
    경제적인 유형의 그리퍼: 따라서 제품 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 입증된 T-슬롯 가이드
    안정받은 이러한 관리 기술은 남다른 최대 공정 안전성을 보장합니다.
  • 소형 구조
    귀하의 애플리케이션의 간섭 윤곽을 감소시켜 줍니다.
요청 카트에 추가 비교에 추가
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 고력 S
  • IP40
  • IP64
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 밀폐 공기
기술 데이터
조당 스트로크5 [mm]
폐쇄 시 파지력1650 [N]
개방 시 파지력1770 [N]
폐쇄 시간0.07 [s]
개방 시간0.07 [s]
반복정밀도 +/-0.01 [mm]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
밀봉 공기 최대 작동 압력0.5 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피39.3 [cm³]
무게0.85 [kg]
장점 세부 정보
  1. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  2. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  3. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  4. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  5. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정
  6. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    그리퍼 조의 동기식 동작
  7. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
  8. 위치 조회
    피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석
  9. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부