WER03LS04


Serie

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
요청 카트에 추가 비교에 추가
기술 데이터
적합비고정 부품
연결 종류플러그-인 커넥터
연결부 종류RST
연결부 나사산M8
접점 갯수4
정격 전류4 [A]
전원전압60 [V AC]
전원전압75 [V DC]
무게0.06 [kg]
연결부 유형소켓