WER1000FSI20-05


Serie

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
요청 카트에 추가 비교에 추가
기술 데이터
적합고정부품
연결 종류FST
연결부 종류FRL
접점 갯수20
정격 전류3 [A]
전원전압60 [V AC]
전원전압75 [V DC]
무게0.02 [kg]
연결부 유형제작 가능