WER1000FSI04-19-B
이전 모델

이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.
에너지 요소
시리즈 WER1000
기술 데이터
| 시리즈 | WER1000 |
| 전송 유형 | 전기식 |
| 기능 | 핫 플러그 |
| 사이즈에 적합 | HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B |
| 적합 | 고정부품 |
| 접점 갯수 | 4 |
| 연결 종류 | 스프링 접점 |
| 정격 전류 | 2 [A] |
| 전원전압 | 30 [V] |
| 연결부 나사산 | M8 |
| 연결부 유형 | 플러그 |
| 연결부 종류 | 원형 플러그 |
| 포트 방향 | 방사 방향 |
| 접합력 | 10 [N] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
| 무게 | 0.023 [kg] |