WER2000LPL06-12-B
이전 모델

이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.
에너지 요소
시리즈 WER2000
기술 데이터
| 시리즈 | WER2000 |
| 전송 유형 | 공압식 |
| 사이즈에 적합 | HWR63-B / HWR80-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR63-B / WWR80-B |
| 적합 | 비고정 부품 |
| 유동적 커플링 갯수 | 6 |
| 연결부 나사산 | M5 |
| 작동 압력 | -0.6 ... 10 [bar] |
| 매체당 유량 | 150 [l/min] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
| 무게 | 0.033 [kg] |