WWR100F-B

공구교환기
시리즈 WWR

  • 압력 급감 시 안전 유지
    스프링 어큐뮬레이터와 높은 비율의 조합으로 안전한 기계 보장
  • 평면적인 디자인
    극도로 납작한 구조로 로봇의 과부하 시간을 최소화하고, 더 작고 알맞은 크기로 사용 가능
  • 다양한 신호 전송 시스템
    당사의 풍부한 프로젝트 성공 경험을 통해 어떤 신호라도 고객의 요구에 적합한 솔루션 제시
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 100
동력종류공압
공압 에너지 전달6 [숫자]
전기 에너지 전달옵션
유압 에너지공급옵션
매체당 유량330 [l/min]
잠금시 자동로크기계식
잠금 스트로크1.2 [mm]
Z 반복정밀도0.01 [mm]
X, Y 반복정밀도0,02 [mm]
접합력120 [N]
해제력75 [N]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 1.85 [mm]
작동 압력4 ... 10 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피25 [cm³]
관성모멘트14 [kgcm²]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.99 [kg]
Serie WWR
툴체인져
세부 정보
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
피스톤 위치 문의
액세서리
세부 정보
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결
액세서리
세부 정보
스토리지 스테이션
액세서리
세부 정보
인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
유도식 접근 스위치, M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
시리즈 WPR5000
툴체인져
세부 정보
Atex에 따른 폭발 방지
개별화
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
H1 그리스
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
  1. 에너지 요소 고정
  2. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  3. 내장된 스프링
    압력 하락시 에너지 저장
  4. 로봇 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  5. 피스톤 위치 문의
    자기 필드 센서통해
  6. 잠금 볼트
    잠금 슬리브 조정되었음
  7. 잠금 슬리브
    높은 모멘트 수용
  8. 내장된 공기통과
    공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능
  9. 비고정 부품
    공구측 조립
  10. 고정부품
    로봇측 조립
에너지 엘리먼트 어댑터 플레이트
액세서리
세부 정보
에너지 엘리먼트 어댑터 플레이트
액세서리
세부 정보
전송 유형 공압식
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
G3/8" 1
세부 정보
G1/4" 2
세부 정보
G1/8" 4
세부 정보
전송 유형 유동적
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
G1/4" 1
세부 정보
전송 유형 전기식
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
M8 1
세부 정보
M23 5+PE
세부 정보
M23 (3+PE) / 4
세부 정보
M23 11+1
세부 정보
M23 11+1
세부 정보
M23 12
세부 정보
M23 12
세부 정보
M23 14+5 센서
세부 정보
M23 14+5 센서
세부 정보
M23 14+5 센서
세부 정보
M23 14+5 센서
세부 정보
M23 18+1
세부 정보
M23 18+1
세부 정보
M23 19
세부 정보
M23 19
세부 정보
M12 8+2
세부 정보
1
세부 정보
전송 유형 통신
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
M12 5
세부 정보
M12 5
세부 정보
M12 5
세부 정보
M12 4
세부 정보
M12 4
세부 정보
M12 4
세부 정보